Danfoss logo
Microplatenwarmtewisselaar, MPHE C117L-CZD, Aantal plaatjes: 250-product-details

Microplatenwarmtewisselaar, MPHE C117L-CZD, Aantal plaatjes: 250

111H1130

Max. Werkdruk [bar]: 45, Chiller, Functie: Condensor, Soldeermateriaal: Kopersoldeersel

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansl.-type Q1Victaulic-aansluiting
Aansl.-type Q2Victaulic-aansluiting
Aansl.-type Q3Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q4Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q5Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q6Soldeeraansluiting
Aantal plaatjes250
ApplicatieChiller
Bereik aansluitmaat Q1K2.5
Bereik aansluitmaat Q2K2.5
Bereik aansluitmaat Q37/8B
Bereik aansluitmaat Q4H1"1/8J
Bereik aansluitmaat Q57/8B
Bereik aansluitmaat Q6H1"1/8J
CategorieIII
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunctieCondensor
Functie notitieMet verdeler
GoedkeuringASCECRNEACKRAIAUAUL
H1 conn.-grootteNull
H1 conn.-typeNull
H2 conn.-grootteNull
H2 conn.-typeNull
H3 conn.-grootteNull
H3 conn.-typeNull
H4 conn.-grootteNull
Kenmerkend
Waarde
H4 conn.-typeNull
H5 conn.-grootteNull
H5 conn.-typeNull
H6 conn.-grootteNull
H6 conn.-typeNull
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Koelmiddel(en)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Material DescriptionHeat Exchanger C117L-CZD-250
Max. Werkdruk [bar]45.0 bar
Max. werkdruk [psi]653 psi
Model no.117
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [max.]200 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [min.]-196 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [max.]320 °F
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [min.]-390 °F
PlaatpatroonZD
Plate material no.AISI 316L
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamMicroplatenwarmtewisselaar
ProducttypeMPHE C117L-CZD
SoldeermateriaalKopersoldeersel
Type aanduidingC117L-CZD
UitrustingPotenTapboutLift
VerpakkingEnkelvoudige verpakking

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht86.9 Kilogram
Netto gewicht78.9 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume171.396 Liter
EAN/UPC5715255284369