Danfoss logo
Pic. K

Gesoldeerde platenwarmtewisselaar, BPHE B3-210B, Aantal plaatjes: 178

111H1305

Max. Werkdruk [bar]: 30, Universeel, Soldeermateriaal: Kopersoldeersel

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansl.-type Q1Null
Aansl.-type Q2Null
Aansl.-type Q3Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q4Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q5Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q6Soldeeraansluiting
Aantal plaatjes178
ApplicatieUniverseel
Bereik aansluitmaat Q1Null
Bereik aansluitmaat Q2Null
Bereik aansluitmaat Q3H1"1/8
Bereik aansluitmaat Q4H1"5/8D
Bereik aansluitmaat Q5H1"1/8
Bereik aansluitmaat Q6H1"5/8D
CategorieIV
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunctieMultifunctional
Functie notitieMet verdeler
GoedkeuringASCECRNEACKRAIAUAUL
H1 conn.-grootteRc2"1/2
H1 conn.-typeBinnenschroefdraadaansluiting R
H2 conn.-grootteRc2"1/2
H2 conn.-typeBinnenschroefdraadaansluiting R
H3 conn.-grootteNull
H3 conn.-typeNull
H4 conn.-grootteNull
Kenmerkend
Waarde
H4 conn.-typeNull
H5 conn.-grootteNull
H5 conn.-typeNull
H6 conn.-grootteNull
H6 conn.-typeNull
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Koelmiddel(en)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Material DescriptionHeat Exchanger B3-210-178-3.0-HDQ
Max. Werkdruk [bar]30.0 bar
Max. werkdruk [psi]435 psi
Model No.210B
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [max.]200 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [min.]-196 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [max.]320 °F
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [min.]-390 °F
PlaatpatroonH
Plate material no.AISI 316L
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamGesoldeerde platenwarmtewisselaar
ProducttypeBPHE B3-210B
SoldeermateriaalKopersoldeersel
Type aanduidingB3-210B
UitrustingPotenTapboutLift
VerpakkingEnkelvoudige verpakking

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht179.87 Kilogram
Netto gewicht159.87 Kilogram
Volume249.28 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715255300380
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm