Danfoss logo
Pic. F

Gesoldeerde platenwarmtewisselaar, BPHE B3-030, Aantal plaatjes: 30

111H1258

Max. Werkdruk [bar]: 45, Universeel, Soldeermateriaal: Kopersoldeersel

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansl.-type Q1Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q2Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q3Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q4Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q5Null
Aansl.-type Q6Null
Aantal plaatjes30
ApplicatieUniverseel
Bereik aansluitmaat Q1H1/2
Bereik aansluitmaat Q2H1/2
Bereik aansluitmaat Q3H5/8
Bereik aansluitmaat Q4H5/8
Bereik aansluitmaat Q5Null
Bereik aansluitmaat Q6Null
CategorieArt. 4, par. 3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunctieMultifunctional
Functie notitieMet verdeler
GoedkeuringASCECRNEACKRAIAUAUL
H1 conn.-grootteNull
H1 conn.-typeNull
H2 conn.-grootteNull
H2 conn.-typeNull
H3 conn.-grootteNull
H3 conn.-typeNull
H4 conn.-grootteNull
Kenmerkend
Waarde
H4 conn.-typeNull
H5 conn.-grootteNull
H5 conn.-typeNull
H6 conn.-grootteNull
H6 conn.-typeNull
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Koelmiddel(en)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Material DescriptionHeat Exchanger B3-030-30-4.5-HQ
Max. Werkdruk [bar]45.0 bar
Max. werkdruk [psi]653 psi
Model no.030
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [max.]200 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [min.]-196 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [max.]320 °F
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [min.]-390 °F
PlaatpatroonH
Plate material no.AISI 316L
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamGesoldeerde platenwarmtewisselaar
ProducttypeBPHE B3-030
SoldeermateriaalKopersoldeersel
Type aanduidingB3-030
UitrustingTapbout
VerpakkingEnkelvoudige verpakking

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht4.8 Kilogram
Netto gewicht4.03 Kilogram
Volume10.464 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715255294900
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm