Gesoldeerde platenwarmtewisselaar, BPHE B3-095B, Aantal plaatjes: 148
111H1198
Max. Werkdruk [bar]: 30, Universeel, Soldeermateriaal: Kopersoldeersel
111H1198
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansl.-type Q1 | Buitenschroefdraadaansluiting R |
| Aansl.-type Q2 | Buitenschroefdraadaansluiting R |
| Aansl.-type Q3 | Soldeeraansluiting |
| Aansl.-type Q4 | Soldeeraansluiting |
| Aansl.-type Q5 | Null |
| Aansl.-type Q6 | Null |
| Aantal plaatjes | 148 |
| Applicatie | Universeel |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bereik aansluitmaat Q1 | L2 |
| Bereik aansluitmaat Q2 | L2 |
| Bereik aansluitmaat Q3 | H2"1/8 |
| Bereik aansluitmaat Q4 | H2"1/8 |
| Bereik aansluitmaat Q5 | Null |
| Bereik aansluitmaat Q6 | Null |
| Categorie | III |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Functie | Multifunctional |
| Functie notitie | Null |
| Goedkeuring | ASCECRNEACUAUL |
| H1 conn.-grootte | Null |
| H1 conn.-type | Null |
| H2 conn.-grootte | Null |
| H2 conn.-type | Null |
| H3 conn.-grootte | Null |
| H3 conn.-type | Null |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| H4 conn.-grootte | Null |
| H4 conn.-type | Null |
| H5 conn.-grootte | Null |
| H5 conn.-type | Null |
| H6 conn.-grootte | Null |
| H6 conn.-type | Null |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Koelmiddel(en) | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Material Description | Heat Exchanger B3-095B-148-3.0-M |
| Max. Werkdruk [bar] | 30.0 bar |
| Max. werkdruk [psi] | 435 psi |
| Model No. | 095B |
| Ontwerp temperatuurbereik [°C] [max.] | 200 °C |
| Ontwerp temperatuurbereik [°C] [min.] | -196 °C |
| Ontwerp temperatuurbereik [°F] [max.] | 320 °F |
| Ontwerp temperatuurbereik [°F] [min.] | -390 °F |
| Plaatpatroon | M |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | 31 |
| Productgroep | Warmtewisselaars |
| Productnaam | Gesoldeerde platenwarmtewisselaar |
| Producttype | BPHE B3-095B |
| Soldeermateriaal | Kopersoldeersel |
| Type aanduiding | B3-095B |
| Uitrusting | Tapbout |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 74.3 Kilogram |
| Netto gewicht | 66.3 Kilogram |
| Volume | 147.744 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255288213 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |