Danfoss logo
Gesoldeerde platenwarmtewisselaar, BPHE B3-260B, Aantal plaatjes: 150-product-details

Gesoldeerde platenwarmtewisselaar, BPHE B3-260B, Aantal plaatjes: 150

111H0939

Max. Werkdruk [bar]: 20, Universeel, Soldeermateriaal: Kopersoldeersel

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansl.-type Q1Victaulic-aansluiting
Aansl.-type Q2Victaulic-aansluiting
Aansl.-type Q3Victaulic-aansluiting
Aansl.-type Q4Victaulic-aansluiting
Aansl.-type Q5Null
Aansl.-type Q6Null
Aantal plaatjes150
ApplicatieUniverseel
Bereik aansluitmaat Q1K5
Bereik aansluitmaat Q2K4
Bereik aansluitmaat Q3K5
Bereik aansluitmaat Q4K4
Bereik aansluitmaat Q5Null
Bereik aansluitmaat Q6Null
CategorieIII
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunctieMultifunctional
Functie notitieNull
GoedkeuringASCECRNEACKRAIAUAUL
H1 conn.-grootteNull
H1 conn.-typeNull
H2 conn.-grootteNull
H2 conn.-typeNull
H3 conn.-grootteNull
H3 conn.-typeNull
H4 conn.-grootteNull
Kenmerkend
Waarde
H4 conn.-typeNull
H5 conn.-grootteNull
H5 conn.-typeNull
H6 conn.-grootteNull
H6 conn.-typeNull
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Koelmiddel(en)R718
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260B-150-2.0-H
Max. Werkdruk [bar]20.0 bar
Max. werkdruk [psi]290 psi
Modelnr.260B
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [max.]200 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [min.]-196 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [max.]320 °F
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [min.]-390 °F
PlaatpatroonH
Plate material no.AISI 316L
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamGesoldeerde platenwarmtewisselaar
ProducttypeBPHE B3-260B
SoldeermateriaalKopersoldeersel
Type aanduidingB3-260B
UitrustingTapbout
VerpakkingEnkelvoudige verpakking

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht190.5 Kilogram
Netto gewicht165.5 Kilogram
Volume298.144 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715255272120
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm