Danfoss logo
Pic. AE

Gesoldeerde platenwarmtewisselaar, BPHE B3-260C, Aantal plaatjes: 372

111H0892

Max. Werkdruk [bar]: 16, Universeel, Soldeermateriaal: Kopersoldeersel

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansl.-type Q1Null
Aansl.-type Q2Null
Aansl.-type Q3Null
Aansl.-type Q4Null
Aansl.-type Q5Null
Aansl.-type Q6Null
Aantal plaatjes372
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
ApplicatieUniverseel
Batterijen inbegrepenNo
Bereik aansluitmaat Q1Null
Bereik aansluitmaat Q2Null
Bereik aansluitmaat Q3Null
Bereik aansluitmaat Q4Null
Bereik aansluitmaat Q5Null
Bereik aansluitmaat Q6Null
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CategorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
FunctieMultifunctional
Functie notitieNull
GoedkeuringEACUL
H1 conn.-grootteK4
H1 conn.-typeVictaulic-aansluiting
H2 conn.-grootteK4
H2 conn.-typeVictaulic-aansluiting
H3 conn.-grootteK4
Kenmerkend
Waarde
H3 conn.-typeVictaulic-aansluiting
H4 conn.-grootteK4
H4 conn.-typeVictaulic-aansluiting
H5 conn.-grootteNull
H5 conn.-typeNull
H6 conn.-grootteNull
H6 conn.-typeNull
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Koelmiddel(en)R718
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260C-372-1.6-H
Max. Werkdruk [bar]16.0 bar
Max. werkdruk [psi]232 psi
Model No.260C
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [max.]200 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [min.]-196 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [max.]320 °F
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [min.]-390 °F
PlaatpatroonH
Plate material no.AISI 316L
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamGesoldeerde platenwarmtewisselaar
ProducttypeBPHE B3-260C
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalKopersoldeersel
Type aanduidingB3-260C
UitrustingTapboutLift
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht312.64 Kilogram
Netto gewicht287.64 Kilogram
Volume375.584 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715255266792
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm