Danfoss logo
Pic. B

Gesoldeerde platenwarmtewisselaar, BPHE B3-014, Aantal plaatjes: 30

111B8535

Max. Werkdruk [bar]: 45, Universeel, Soldeermateriaal: Kopersoldeersel

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansl.-type Q1G Buitenschroefdraadaansluiting
Aansl.-type Q2G Buitenschroefdraadaansluiting
Aansl.-type Q3Null
Aansl.-type Q4Null
Aansl.-type Q5Null
Aansl.-type Q6Null
Aantal plaatjes30
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
ApplicatieUniverseel
Batterijen inbegrepenNo
Bereik aansluitmaat Q1L3/4D
Bereik aansluitmaat Q2L3/4D
Bereik aansluitmaat Q3Null
Bereik aansluitmaat Q4Null
Bereik aansluitmaat Q5Null
Bereik aansluitmaat Q6Null
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CategorieArt. 4, par. 3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
FunctieMultifunctional
Functie notitieNull
GoedkeuringCRNEACKRAIAUAUL
H1 conn.-grootteNull
H1 conn.-typeNull
H2 conn.-grootteNull
H2 conn.-typeNull
H3 conn.-grootteH1/2D
Kenmerkend
Waarde
H3 conn.-typeSoldeeraansluiting
H4 conn.-grootteH1/2D
H4 conn.-typeSoldeeraansluiting
H5 conn.-grootteNull
H5 conn.-typeNull
H6 conn.-grootteNull
H6 conn.-typeNull
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Koelmiddel(en)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Material DescriptionHeat Exchanger B3-014-30-4.5-H
Max. Werkdruk [bar]45.0 bar
Max. werkdruk [psi]653 psi
Model No.014
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [max.]200 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [min.]-196 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [max.]320 °F
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [min.]-390 °F
PlaatpatroonH
Plate material no.AISI 316L
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamGesoldeerde platenwarmtewisselaar
ProducttypeBPHE B3-014
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalKopersoldeersel
Type aanduidingB3-014
UitrustingNull
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht2.45 Kilogram
Netto gewicht2.28 Kilogram
Volume6.9 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162984840
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm