Danfoss logo
Pic. AE

Gesoldeerde platenwarmtewisselaar, BPHE B3-260C, Aantal plaatjes: 440

111B8264

Max. Werkdruk [bar]: 16, Universeel, Soldeermateriaal: Kopersoldeersel

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansl.-type Q1Victaulic-aansluiting
Aansl.-type Q2Victaulic-aansluiting
Aansl.-type Q3Victaulic-aansluiting
Aansl.-type Q4Victaulic-aansluiting
Aansl.-type Q5Null
Aansl.-type Q6Null
Aantal plaatjes440
ApplicatieUniverseel
Batterijen inbegrepenNo
Bereik aansluitmaat Q1K4
Bereik aansluitmaat Q2K4
Bereik aansluitmaat Q3K4
Bereik aansluitmaat Q4K4
Bereik aansluitmaat Q5Null
Bereik aansluitmaat Q6Null
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CategorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
FunctieMultifunctional
Functie notitieNull
GoedkeuringEACUL
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
Koelmiddel(en)R718
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260C-440-1.6-H
Max. Werkdruk [bar]16.0 bar
Max. werkdruk [psi]232 psi
Model no.260C
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [max.]200 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [min.]-196 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [max.]320 °F
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [min.]-390 °F
PlaatpatroonH
Plate material no.AISI 316L
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamGesoldeerde platenwarmtewisselaar
ProducttypeBPHE B3-260C
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalKopersoldeersel
Type aanduidingB3-260C
UitrustingPotenTapboutLift
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht362 Kilogram
Netto gewicht336 Kilogram
Volume481.6 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715255208501
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm