Danfoss logo
Pic. H

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-095, Number of plates: 20

111B8065

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansl.-type Q1G External thread connection
Aansl.-type Q2G External thread connection
Aansl.-type Q3Solder connection
Aansl.-type Q4Solder connection
Aansl.-type Q5Null
Aansl.-type Q6Null
Aantal plaatjes20
ApplicatieUniversal
Batterijen inbegrepenNo
Bereik aansluitmaat Q1L1"1/2R
Bereik aansluitmaat Q2L1"1/2R
Bereik aansluitmaat Q3H1"5/8K
Bereik aansluitmaat Q4H1"5/8K
Bereik aansluitmaat Q5Null
Bereik aansluitmaat Q6Null
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CategorieII
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
FunctieMultifunctional
Functie notitieNull
GoedkeuringASCECRNEACKRAIAUAUL
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
Koelmiddel(en)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Material DescriptionHeat Exchanger B3-095-20-3.0-L
Max. Werkdruk [bar]30.0 bar
Max. werkdruk [psi]435 psi
Model no.095
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [max.]200 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [min.]-196 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [max.]320 °F
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [min.]-390 °F
PlaatpatroonL
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProductgroepHeat exchangers
ProductnaamBrazed plate heat exchanger
ProducttypeBPHE B3-095
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalCopper brazing
Type aanduidingB3-095
UitrustingStud
VerpakkingSingle pack
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht14 Kilogram
Netto gewicht13.84 Kilogram
Volume47.975 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715255011156
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm