Danfoss logo
Pic. B

Gesoldeerde platenwarmtewisselaar, BPHE B3-014, Aantal plaatjes: 10

111B3131

Max. Werkdruk [bar]: 30, Universeel, Soldeermateriaal: Kopersoldeersel

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansl.-type Q1Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q2Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q3Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q4Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q5Null
Aansl.-type Q6Null
Aantal plaatjes10
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
ApplicatieUniverseel
Batterijen inbegrepenNo
Bereik aansluitmaat Q1H3/4"
Bereik aansluitmaat Q2H3/4"
Bereik aansluitmaat Q3H3/4"
Bereik aansluitmaat Q4H3/4"
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
FunctieMultifunctional
Functie notitieNull
GoedkeuringASCRNEACKRAIARoHSUAUL
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
Koelmiddel(en)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Material DescriptionHeat Exchanger B3-014-10-3.0-M
Max. Werkdruk [bar]30.0 bar
Max. werkdruk [psi]435 psi
Model no.014
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [max.]200 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [min.]-196 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [max.]320 °F
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [min.]-390 °F
PlaatmateriaalAISI 316L
PlaatpatroonM
Plate material no.AISI 316L
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamGesoldeerde platenwarmtewisselaar
ProducttypeBPHE B3-014
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalKopersoldeersel
Type aanduidingB3-014
UitrustingTapbout
UL-certificeringYes
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.02 Kilogram
Netto gewicht0.87 Kilogram
Volume3.982 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424683894
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm