Danfoss logo
Pic. H

Gesoldeerde platenwarmtewisselaar, BPHE B3-095B, Aantal plaatjes: 40

111B0110

Max. Werkdruk [bar]: 30, Universeel, Soldeermateriaal: Kopersoldeersel

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansl.-type Q1Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q2Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q3Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q4Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q5Null
Aansl.-type Q6Null
Aantal plaatjes40
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
ApplicatieUniverseel
Batterijen inbegrepenNo
Bereik aansluitmaat Q12 1/8 in
Bereik aansluitmaat Q22 1/8 in
Bereik aansluitmaat Q31 3/8 in
Bereik aansluitmaat Q41 3/8 in
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
FunctieMultifunctional
Functie notitieNull
GoedkeuringASCRNEACPEDRoHSUAUL
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
Koelmiddel(en)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Material DescriptionHeat Exchanger BPHE B3-095B-40-3.0-L
Max. Werkdruk [bar]30.0 bar
Max. werkdruk [psi]435 psi
Model No.095B
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [max.]200 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [min.]-196 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [max.]320 °F
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [min.]-390 °F
PlaatmateriaalAISI 316L
PlaatpatroonL
Plate material no.AISI 316L
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamGesoldeerde platenwarmtewisselaar
ProducttypeBPHE B3-095B
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalKopersoldeersel
Type aanduidingB3-095B
UitrustingPoten
UL-certificeringYes
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht22.19 Kilogram
Netto gewicht22.04 Kilogram
Volume61.029 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424248307
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm