Danfoss logo
Pic E

Gesoldeerde platenwarmtewisselaar, BPHE B3-027, Aantal plaatjes: 40

111B0025

Max. Werkdruk [bar]: 30, Universeel, Soldeermateriaal: Kopersoldeersel

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansl.-type Q1Null
Aansl.-type Q2Null
Aansl.-type Q3Null
Aansl.-type Q4Null
Aansl.-type Q5Null
Aansl.-type Q6Null
Aantal plaatjes40
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
ApplicatieUniverseel
Batterijen inbegrepenNo
Bereik aansluitmaat Q1Null
Bereik aansluitmaat Q2Null
Bereik aansluitmaat Q3Null
Bereik aansluitmaat Q4Null
Bereik aansluitmaat Q5Null
Bereik aansluitmaat Q6Null
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CategorieArt. 4, par. 3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
FunctieMultifunctional
Functie notitieNull
GoedkeuringASCECRNEACKRAIAUAUL
H1 conn.-grootteH7/8
H1 conn.-typeSoldeeraansluiting
H2 conn.-grootteH7/8
H2 conn.-typeSoldeeraansluiting
H3 conn.-grootteH7/8
H3 conn.-typeSoldeeraansluiting
Kenmerkend
Waarde
H4 conn.-grootteH1"1/8
H4 conn.-typeSoldeeraansluiting
H5 conn.-grootteNull
H5 conn.-typeNull
H6 conn.-grootteNull
H6 conn.-typeNull
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Koelmiddel(en)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Material DescriptionHeat Exchanger B3-027-40-3.0-H
Max. Werkdruk [bar]30.0 bar
Max. werkdruk [psi]435 psi
Model No.027
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [max.]200 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [min.]-196 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [max.]320 °F
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [min.]-390 °F
PlaatmateriaalAISI 316L
PlaatpatroonH
Plate material no.AISI 316L
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamGesoldeerde platenwarmtewisselaar
ProducttypeBPHE B3-027
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalKopersoldeersel
Type aanduidingB3-027
UitrustingTapbout
UL-certificeringYes
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht6.55 Kilogram
Netto gewicht6.4 Kilogram
Volume11.17 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424249052
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm