Danfoss logo
Pic. K

Gesoldeerde platenwarmtewisselaar, BPHE B3-210, Aantal plaatjes: 240

021H8225

Max. Werkdruk [bar]: 30, Universeel, Soldeermateriaal: Kopersoldeersel

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansl.-type Q1Null
Aansl.-type Q2Null
Aansl.-type Q3Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q4Null
Aansl.-type Q5Null
Aansl.-type Q6Soldeeraansluiting
Aantal plaatjes240
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
ApplicatieUniverseel
Batterijen inbegrepenNo
Bereik aansluitmaat Q1Null
Bereik aansluitmaat Q2Null
Bereik aansluitmaat Q31 5/8 in
Bereik aansluitmaat Q4Null
Bereik aansluitmaat Q5Null
Bereik aansluitmaat Q63 1/8 in
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CategorieIV
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
FunctieMultifunctional
Functie notitieMet verdeler
GoedkeuringASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
H1 conn.-grootteNull
H1 conn.-typeSoldeeraansluiting
H2 conn.-grootte3 1/8 in
H2 conn.-typeSoldeeraansluiting
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
Koelmiddel(en)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Material DescriptionHeat Exchanger B3-210-240-3.0-HQ
Max. Werkdruk [bar]30.0 bar
Max. werkdruk [psi]435 psi
Model no.210
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [max.]200 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [min.]-196 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [max.]320 °F
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [min.]-390 °F
PlaatmateriaalAISI 316L
PlaatpatroonH
Plate material no.AISI 316L
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamGesoldeerde platenwarmtewisselaar
ProducttypeBPHE B3-210
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalKopersoldeersel
Type aanduidingB3-210
UitrustingFeet;Lift
UL-certificeringYes
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht205.15 Kilogram
Netto gewicht205 Kilogram
Volume338.496 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424257088
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm