Danfoss logo
Pic. H

Gesoldeerde platenwarmtewisselaar, BPHE B3-095B, Aantal plaatjes: 30

021B9798

Max. Werkdruk [bar]: 30, Universeel, Soldeermateriaal: Kopersoldeersel

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansl.-type Q1Null
Aansl.-type Q2Null
Aansl.-type Q3Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q4Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q5Null
Aansl.-type Q6Null
Aantal plaatjes30
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
ApplicatieUniverseel
Batterijen inbegrepenNo
Bereik aansluitmaat Q1Null
Bereik aansluitmaat Q2Null
Bereik aansluitmaat Q32"1/2 in
Bereik aansluitmaat Q42"1/2 in
Bereik aansluitmaat Q5Null
Bereik aansluitmaat Q6Null
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CategorieII
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
FunctieMultifunctional
Functie notitieNull
GoedkeuringASCRNEACPEDRoHSUAUL
H1 conn.-grootte2"1/2 in
H1 conn.-typeSoldeeraansluiting
H2 conn.-grootte2"1/2 in
H2 conn.-typeSoldeeraansluiting
H3 conn.-grootteNull
H3 conn.-typeNull
Kenmerkend
Waarde
H4 conn.-grootteNull
H4 conn.-typeNull
H5 conn.-grootteNull
H5 conn.-typeNull
H6 conn.-grootteNull
H6 conn.-typeNull
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Koelmiddel(en)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Material DescriptionHeat Exchanger B3-095B-30-3.0-H
Max. Werkdruk [bar]30.0 bar
Max. werkdruk [psi]435 psi
Model No.095B
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [max.]200 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [min.]-196 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [max.]320 °F
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [min.]-390 °F
PlaatmateriaalAISI 316L
PlaatpatroonH
Plate material no.AISI 316L
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamGesoldeerde platenwarmtewisselaar
ProducttypeBPHE B3-095B
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalKopersoldeersel
Type aanduidingB3-095B
UitrustingNull
UL-certificeringYes
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht18.15 Kilogram
Netto gewicht17.94 Kilogram
Volume55.346 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424275990
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm