Danfoss logo
Pic. A

Gesoldeerde platenwarmtewisselaar, BPHE B3-012, Aantal plaatjes: 28

021B0177

Max. Werkdruk [bar]: 30, Universeel, Soldeermateriaal: Kopersoldeersel

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansl.-type Q1Buitenschroefdraadaansluiting R
Aansl.-type Q2Buitenschroefdraadaansluiting R
Aansl.-type Q3Buitenschroefdraadaansluiting R
Aansl.-type Q4Buitenschroefdraadaansluiting R
Aansl.-type Q5Null
Aansl.-type Q6Null
Aantal plaatjes28
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
ApplicatieUniverseel
Batterijen inbegrepenNo
Bereik aansluitmaat Q1R3/4
Bereik aansluitmaat Q2R3/4
Bereik aansluitmaat Q3R1/2
Bereik aansluitmaat Q4R1/2
Bereik aansluitmaat Q5Null
Bereik aansluitmaat Q6Null
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CategorieArt. 4, par. 3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
FunctieMultifunctional
Functie notitieNull
GoedkeuringASCRNEACKRAIARoHSUAUL
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
Koelmiddel(en)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Material DescriptionHeat Exchanger B3-012-28-3.0-H
Max. Werkdruk [bar]30.0 bar
Max. werkdruk [psi]435 psi
Model no.012
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [max.]200 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [min.]-196 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [max.]320 °F
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [min.]-390 °F
PlaatmateriaalAISI 304
PlaatpatroonH
Plate material no.AISI 304
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamGesoldeerde platenwarmtewisselaar
ProducttypeBPHE B3-012
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalKopersoldeersel
Type aanduidingB3-012
UitrustingNull
UL-certificeringYes
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.98 Kilogram
Netto gewicht1.83 Kilogram
Volume3.836 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424284589
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm