Danfoss logo
AK-SM800A_Green-light-Left-View-with-shadow

Systeemmanager, AK-SM 880A

080Z4029

Functie: Dataverzameling, bewakingsunit, Toepassingsgebied: Volledige voorraad/ aanpassing TP78, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP20, Type regelaar: Systeemmanager

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Accessory (EF013236)TRUE
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP20
CE-keurmerkYes
CommunicatietypeLON TP78
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale uitgangen (DO) [st.]2 pc
Display aan voorkantJa
EU RoHS-conformiteitYes
Frequentie [Hz]50/60 Hz
FunctieDataverzameling, bewakingsunit
GoedkeuringC UL US LISTEDC-TICKCE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Material DescriptionAK-SM 880A, Controller,System Man. TP78
Meer informatiew. Display & touchscreen
Overige RoHS-documentatieEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
Kenmerkend
Waarde
ProductgroepBewakingsoplossingen
ProductnaamSysteemmanager
Productnaam SCIP-dossierAK-SM 8xxA Controller
ProducttypeAK-SM 880A
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
SCIP-dossiernr.d134641d-6d20-4373-8140-0f8efce0734c
Spare part (EF013237)TRUE
Taal productAmerikaansChineesTsjechischDeensNederlandsEngelsFransDuitsHongaarsItaliaansPoolsPortugeesRussischSpaans
ToepassingsgebiedVolledige voorraad/ aanpassing TP78
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Type regelaarSysteemmanager
UL-certificeringYes
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voedingsspanning [V] AC [max.]240 V
Voedingsspanning [V] AC [min.]100 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht2.4 Kilogram
Netto gewicht1.74 Kilogram
Volume11.246 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162477687
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm