Danfoss logo
F080G_0197_MCX15-20B2_lcd_Right

Programmeerb. regelaar, 15 relais, MCX15B2

080G0328

Functie: Programmeerbare regelaar, Voedingsspanning [V] AC: 24 - 230, Communicatietype: 1RS485 MODUBUS; USB; CANBUS; ETHER, Verpakking: Enkelvoudige verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 1

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Analoge ingangen (AI) [st.]10 pc
Analoge uitgangen (AO) [st.]6 pc
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP40
BevestigingsmethodeDIN-rail
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
CE-keurmerkYes
Codenr. connectorset080G0181
Communicatietype1RS485 MODUBUSCANBUSETHERUSB
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale ingangen (DI) [st.]22 pc
Digitale uitgangen (DO) [st.]15 pc
DisplaytypeLCD
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energieverbruik [W]15.0 W
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Frequentie [Hz]50/60 Hz
FunctieProgrammeerbare regelaar
GoedkeuringUL ErkendCEEACUA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Kenmerkend
Waarde
Inclusief aansluitingskitJa
KlokJa
Material DescriptionMCX15B2 Elec. Control, LCD, RS485, S
Onderhoud geschiktNee
Product lineElectronic Controllers and Services
ProductaccessoiresElectron. control accessories
ProductgroepProgrammeerbare regelaars
ProductnaamProgrammeerb. regelaar, 15 relais
Productnaam SCIP-dossierMCX20B2
ProducttypeMCX15B2
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP-dossiernr.0d76d8f7-2200-4154-bc0a-13f033795638
Type aanduidingMCX15B2
UL-certificeringYes
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voedingsspanning [V] AC [max.]230 V
Voedingsspanning [V] AC [min.]24 V
Voedingsspanning [V] DC [max.]230.00 V
Voedingsspanning [V] DC [min]40.00 V
Voldoet aan China RoHSYes
ZoemerNee

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.039 Kilogram
Netto gewicht0.655 Kilogram
Volume4.945 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162508510
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm