I/O-module, AS-XP05+
080G6012
Verpakking: Enkelvoudige verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 1
080G6012
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Analoge ingangen (AI) [st.] | 10 pc |
| Analoge uitgangen (AO) [st.] | 2 pc |
| Back-up batterij [V] DC [max.] | 42 V |
| Back-up batterij [V] DC [min.] | 18 V |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP20 |
| Bevestigingsmethode | DIN-rail |
| CE-keurmerk | Yes |
| Codenr. connectorset | 080G6035 |
| Control of Stepper driver [pc] | 1 pc |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitale ingangen (DI) [st.] | 10 pc |
| Digitale uitgangen (DO) [st.] | 5 pc |
| Displaytype | Without Display |
| Energieverbruik [W] | 5.0 W |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Functie | I/O module |
| Goedkeuring | UL ErkendCEEACRCMUA |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Inclusief aansluitingskit | Ja |
| Klok | Nee |
| Material Description | AS-XP05+ SinglePack |
| Onderhoud geschikt | Nee |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Productgroep | Programmeerbare regelaars |
| Productnaam | I/O-module |
| Productnaam SCIP-dossier | ALSMART SCIP-2 |
| Producttype | AS-XP05+ |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | f6a8bbab-dc0b-43fa-9dfc-333bc0e30907 |
| Toepassingsgebied | Programmable controller |
| Type aanduiding | AS-XP05+ S |
| UL-certificering | Yes |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes with exemptions |
| Zoemer | Nee |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.28 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.17 Kilogram |
| Volume | 1.152 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162703359 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |