Danfoss logo
AS-CX06 Mid

Programmeerb. regelaar, 6 relais

080G6006

Functie: Programmeerbare regelaar, Voedingsspanning [V] AC: 24, Communicatietype: 2xRS485, Digitale ingangen (DI) [st.]: 12, Analoge ingangen (AI) [st.]: 10, Digitale uitgangen (DO) [st.]: 6, Analoge uitgangen (AO) [st.]: 3, Verpakking: Enkelvoudige verpakking

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Analoge ingangen (AI) [st.]10 pc
Analoge uitgangen (AO) [st.]3 pc
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP20
BevestigingsmethodeDIN-rail
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clause7.38.18.3.1
Codenr. connectorset080G6031
Communicatietype2xRS485CAN-FDRJ11 (CAN) to User InterfaceUSB-C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale ingangen (DI) [st.]12 pc
Digitale uitgangen (DO) [st.]6 pc
DisplaytypeWithout display
Energieverbruik [W]30.0 W
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)7(a)7(c)-I
Frequentie [Hz]50/60 Hz
FunctieProgrammeerbare regelaar
GoedkeuringUL ErkendCEEACRCMUA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Kenmerkend
Waarde
Inclusief aansluitingskitJa
KlokJa
Material DescriptionAS-CX06 Mid SinglePack
Onderhoud geschiktNee
Product lineElectronic Controllers and Services
ProductgroepProgrammeerbare regelaars
ProductnaamProgrammeerb. regelaar, 6 relais
Productnaam SCIP-dossierALSMART SCIP-1
ProducttypeAS-CX06
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)
SCIP-dossiernr.a6e73266-ea69-4ddb-b924-d68a0803110b
ToepassingsgebiedProgrammable controller
Type aanduidingAS-CX06 Mid
UL-certificeringYes
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voedingsspanning [V] AC24 V
Voedingsspanning [V] DC [max.]60.00 V
Voedingsspanning [V] DC [min]24.00 V
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions
ZoemerNee

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.414 Kilogram
Netto gewicht0.327 Kilogram
Volume1.315 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162703298
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm