Danfoss logo
F080_0315_EET-temperature-sensor

Temperatuursensor, NTC

080N0303

Functie: Temperatuursensor, Verpakking: Industriële verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 150
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
FunctieTemperatuursensor
Gebruikt in productEET
Hoeveelheid per verpakkingsformaat150 pc
InspectionTextSensore di Temperatura NTC 10K, 3 m
Kabellengte [m]3.000 m
Klem aansluitingKlemmenblok
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionNTC 10K Temperature sensor,3m
Product lineElectronic Controllers and Services
ProductgroepSensoren
ProductnaamTemperatuursensor
Productnaam SCIP-dossierNTC Temperature sensor Cable
ProducttypeNTC
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SCIP-dossiernr.5bbfa8b9-52ce-483c-b0fa-e2ed0bcc8e0a
VerpakkingIndustriële verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.069 Kilogram
Netto gewicht0.064 Kilogram
Volume0.233 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162490570
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm