Danfoss logo
080G6016_as-ui_snap-on

AS-UI Snap-on

080G6016

Verpakking: Enkelvoudige verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 1

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP40
BevestigingsmethodeSnap-on
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DisplaytypeLCD 128x64 mono
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
FunctieUser Interface
GoedkeuringUL ErkendCEEACRCMUA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
KlokNee
Material DescriptionAS-UI Snap-on SinglePack
Kenmerkend
Waarde
Onderhoud geschiktNee
Product lineElectronic Controllers and Services
ProductgroepProgrammeerbare regelaars
ProductnaamDisplay
ProducttypeAS-UI Snap-on
REACH kandidatenlijst stoffenNo
ToepassingsgebiedProgrammable controller
Type aanduidingAS-UI Snap-on S
UL-certificeringYes
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes
ZoemerNee

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.099 Kilogram
Netto gewicht0.071 Kilogram
Volume0.206 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162703397
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm