Danfoss logo
OP-HJZ040D40N/Q - 115N0342 - 115N0343

Optyma™, OP-HJZ040D40Q

115N0343

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal ventilatoren1
Afdichting afsluitingReciprocating
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Compressor modelMTZ040-3
Compressor voedingsspanning [V]230/3/60
CondensortypeJ8
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter ventilator [mm]457 mm
Elektrische codeQ
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FamilieOptyma™
Fase3
Frequentie [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)4.55 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Identiek product114N3270115F0343115N0808
Koelmiddel(en)R134aR404AR448AR449AR452AR513A
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]200 V
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)2.22 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Lekkageclassificatie230 V
Luchtdebiet bij 60 Hz [m³/h]6300 m³/h
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionOP-COND. UNIT HJZ040D40Q 220V/3F/60Hz
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MBP Koelcapaciteit [kW] (R449A)6.97 kW
Model numberOP-HJZ040D40Q
Nr. van fasen (compressor)3
Nr. van fasen (ventilator)1
OmschrijvingOP-HJZ040D40Q
Product lineCondensing Units
ProductgroepCondensing Units
ProductnaamBare unit
ProducttypeOptyma™ D40
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SegmentgebruikMedium Back Pressure
SnelheidsplatformFixed-speed
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz]230/1/60
Stroomuitvoer ventilator bij 60 Hz [W]889 W
Stroomverbruik ventilator bij 60 Hz [W]889 W
ToepassingenHBPMBP
Ventilatorbladgrootte [mm]457.000 mm
Ventilatorstroom bij 60 Hz [A]2.60 A
VersieD40
VersionDescriptionD40 : Optyma - Standard version + full e-box + full compressor protection + housing protection
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht114 Kilogram
Netto gewicht101 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume343.363 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm