Danfoss logo
Condensing Units - D48

Optyma™, OP-HGZ160D48E

115F0905

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal ventilatoren2
Afdichting afsluitingReciprocating
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Compressor modelMTZ160-4
Compressor voedingsspanning [V]400/3/50
CondensortypeQ8
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter ventilator [mm]600 mm
Elektrische codeE
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FamilieOptyma™
Fase3
Frequentie [Hz]50/60 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Koelmiddel(en)R404A
Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V]380 V
Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V]460 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lekkageclassificatie460 V
Luchtdebiet bij 60 Hz [m³/h]13980 m³/h
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionCONDENSING UNIT HGZ160D48E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-HGZ160D48E
Nr. van fasen (compressor)3
Nr. van fasen (ventilator)1
OmschrijvingOP-HGZ160D48E
Product lineCondensing Units
ProductgroepCondensing Units
ProductnaamBare unit
ProducttypeOptyma™ D48
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SEC-waarde– gemiddeld klimaat415 V
SegmentgebruikMedium Back Pressure
SnelheidsplatformFixed-speed
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz]230/1/50
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W]500 W
ToepassingenHBPMBP
Ventilatorstroom bij 50 Hz [A]3.50 A
VersieD48
VersionDescriptionD48 : Optyma - Milk Tank Market for New Zealand and APA market
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht262 Kilogram
Netto gewicht244 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume1600.56 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm