Danfoss logo
HJM/Z040 & HJM/Z044 & HJM/Z050 & HJM/Z056 & HJM/Z064 D39

Optyma™, OP-HJZ044D39N

115F0293

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/60

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal ventilatoren1
Afdichting afsluitingReciprocating
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Compressor modelMTZ044-1
Compressor voedingsspanning [V]230/1/60
CondensortypeJ8
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter ventilator [mm]457 mm
Elektrische codeN
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FamilieOptyma™
Fase1
Frequentie [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)4.64 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Koelmiddel(en)R134aR404AR448AR449AR452AR513A
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]208 V
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.9 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Lekkageclassificatie230 V
Luchtdebiet bij 60 Hz [m³/h]6300 m³/h
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJZ044D39N
Kenmerkend
Waarde
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MBP Koelcapaciteit [kW] (R449A)7.32 kW
Model numberOP-HJZ044D39N
Nr. van fasen (compressor)1
Nr. van fasen (ventilator)1
OmschrijvingOP-HJZ044D39N
Product lineCondensing Units
ProductgroepCondensing Units
ProductnaamBare unit
ProducttypeOptyma™ D39
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SegmentgebruikMedium Back Pressure
SnelheidsplatformFixed-speed
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz]230/1/60
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W]375 W
Stroomverbruik ventilator bij 60 Hz [W]450 W
ToepassingenHBPMBP
Ventilatorstroom bij 60 Hz [A]2.60 A
VersieD39
VersionDescriptionD39 : Optyma - Standard version + full e-box
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Volume vloeistofvat [l]8.0 L

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht107 Kilogram
Netto gewicht94 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume523.688 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm