Danfoss logo
HJM/Z019 & HJM/Z022 & LJZ048 & LJZ068 D49

Optyma™, OP-HJM022D49N

115F0230

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 230/1/60

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal ventilatoren1
Afdichting afsluitingReciprocating
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Compressor modelMT022-1
Compressor voedingsspanning [V]230/1/60
CondensortypeD8
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter ventilator [mm]355 mm
Elektrische codeN
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FamilieOptyma™
Fase1
Frequentie [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Koelmiddel(en)R22
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]208 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lekkageclassificatie230 V
Luchtdebiet bij 60 Hz [m³/h]2400 m³/h
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJM022D49N
Kenmerkend
Waarde
MBP Cooling capacity [kW] (R22)3.22 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)1.5 to 3.7 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-HJM022D49N
Nr. van fasen (compressor)1
Nr. van fasen (ventilator)1
OmschrijvingOP-HJM022D49N
Product lineCondensing Units
ProductgroepCondensing Units
ProductnaamBare unit
ProducttypeOptyma™ D49
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SegmentgebruikMedium Back Pressure
SnelheidsplatformFixed-speed
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz]230/1/60
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W]200 W
Stroomverbruik ventilator bij 60 Hz [W]240 W
ToepassingenMBP
Ventilatorstroom bij 60 Hz [A]2.60 A
VersieD49
VersionDescriptionD49 : Optyma - Standard version + full e-box + full compressor protection
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht69 Kilogram
Netto gewicht60 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume277.2 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm