Optyma™, OP-HJM019D39Q
115F0128
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 230/3/60
115F0128
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aantal ventilatoren | 1 |
| Afdichting afsluiting | Reciprocating |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Compressor model | MT019-3 |
| Compressor voedingsspanning [V] | 230/3/60 |
| Condensortype | D8 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter ventilator [mm] | 355 mm |
| Elektrische code | Q |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Familie | Optyma™ |
| Fase | 3 |
| Frequentie [Hz] | 60 Hz |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Koelmiddel(en) | R22 |
| Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 200 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Lekkageclassificatie | 230 V |
| Luchtdebiet bij 60 Hz [m³/h] | 2400 m³/h |
| Material Description | CONDENSING UNIT HJM019D39Q |
| MBP Cooling capacity [kW] (R22) | 2.28 kW |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | 1.5 to 3.7 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-HJM019D39Q |
| Nr. van fasen (compressor) | 3 |
| Nr. van fasen (ventilator) | 1 |
| Omschrijving | OP-HJM019D39Q |
| Product line | Condensing Units |
| Productgroep | Condensing Units |
| Productnaam | Bare unit |
| Producttype | Optyma™ D39 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Segmentgebruik | Medium Back Pressure |
| Snelheidsplatform | Fixed-speed |
| Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W] | 200 W |
| Stroomverbruik ventilator bij 60 Hz [W] | 240 W |
| Toepassingen | MBP |
| Ventilatorstroom bij 60 Hz [A] | 1.10 A |
| Versie | D39 |
| VersionDescription | D39 : Optyma - Standard version + full e-box |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Volume vloeistofvat [l] | 4.0 L |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 64 Kilogram |
| Netto gewicht | 55 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 277.2 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |