Danfoss logo
HJM/Z040 & HJM/Z044 & HJM/Z050 & HJM/Z056 & HJM/Z064 & LJZ108 & LJZ136 D20

Optyma™, OP-HJZ056D20E

115F0104

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal ventilatoren1
Afdichting afsluitingReciprocating
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Compressor modelMTZ056-4
Compressor voedingsspanning [V]400/3/50
CondensortypeJ8
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter ventilator [mm]457 mm
Elektrische codeE
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FamilieOptyma™
Fase3
Frequentie [Hz]50/60 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)4.76 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Identiek product115F0884
Koelmiddel(en)R134aR404AR448AR449AR452AR513A
Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V]380 V
Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V]460 V
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.91 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Lekkageclassificatie460 V
Kenmerkend
Waarde
Luchtdebiet bij 60 Hz [m³/h]6300 m³/h
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJZ056D20E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MBP Koelcapaciteit [kW] (R449A)7.63 kW
Model numberOP-HJZ056D20E
Nr. van fasen (compressor)3
Nr. van fasen (ventilator)1
OmschrijvingOP-HJZ056D20E
Product lineCondensing Units
ProductgroepCondensing Units
ProductnaamBare unit
ProducttypeOptyma™ D20
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SEC-waarde– gemiddeld klimaat415 V
SegmentgebruikMedium Back Pressure
SnelheidsplatformFixed-speed
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz]230/1/50
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W]375 W
Stroomverbruik ventilator bij 60 Hz [W]450 W
ToepassingenHBPMBP
Ventilatorstroom bij 50 Hz [A]2.60 A
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial and/ or Slim Pack - Standard version
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht104 Kilogram
Netto gewicht91 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume523.688 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm