Danfoss logo
 HJM/Z028 & HJM/Z032 & HJM/Z036 D20

Optyma™, OP-HJM028D20G

115F0013

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal ventilatoren1
Afdichting afsluitingReciprocating
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Compressor modelMT28-5
Compressor voedingsspanning [V]230/1/50
CondensortypeG8
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter ventilator [mm]457 mm
Elektrische codeG
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FamilieOptyma™
Fase1
Frequentie [Hz]50 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Identiek product115F0854
Koelmiddel(en)R22
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]220 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lekkageclassificatie240 V
Luchtdebiet bij 60 Hz [m³/h]4800 m³/h
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJM028D20G
Kenmerkend
Waarde
MBP Cooling capacity [kW] (R22)4.09 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)3.7 to 7.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-HJM028D20G
Nr. van fasen (compressor)1
Nr. van fasen (ventilator)1
OmschrijvingOP-HJM028D20G
Product lineCondensing Units
ProductgroepCondensing Units
ProductnaamBare unit
ProducttypeOptyma™ D20
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SegmentgebruikMedium Back Pressure
SnelheidsplatformFixed-speed
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz]230/1/50
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W]375 W
Stroomverbruik ventilator bij 60 Hz [W]450 W
ToepassingenMBP
Ventilatorstroom bij 50 Hz [A]2.60 A
VersieD20
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial and/ or Slim Pack - Standard version
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht65 Kilogram
Netto gewicht60 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume428.75 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm