Optyma™, OP-MGZD242MTA02E
114X5800
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R407C; R407A; R134a; R407F, Compressor power supply [V]: 400/3/50
114X5800
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluittype | Solder |
| Aantal ventilatoren | 2 |
| Afmetingzuigaansluiting [inch] | 1-1/8 in |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Capaciteitsregeling | Fixed speed |
| Compressor model | MTZ144-4 |
| Compressor voedingsspanning [V] | 400/3/50 |
| Condensortype | N4 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrische code | E |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Familie | Optyma™ |
| Fase | 3 |
| Frequentie [Hz] | 50 Hz |
| Goedkeuring vloeistofvat | CE |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 11.9 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 11 to 18 kW |
| Identiek product | 114X5801114X5802 |
| Koelmiddel(en) | R134aR404AR407AR407CR407F |
| Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 400 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h] | 9200 m³/h |
| Material Description | OP-MGZD242MTA02E |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| MCC | 36 A |
| Model number | OP-MGZD242MTA02E |
| Nr. van fasen (compressor) | 3 |
| Nr. van fasen (ventilator) | 1 |
| Omschrijving | OP-MGZD242MTA02E |
| Product line | Condensing Units |
| Productgroep | Condensing Units |
| Productnaam | Bare unit |
| Productnaam SCIP-dossier | OPTYMA A02 J7 E3 |
| Producttype | Optyma™ A02 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| SCIP-dossiernr. | 386e58c4-b837-4de8-9caf-085b6cac0762 |
| SEC-waarde– gemiddeld klimaat | 400 V |
| Segmentgebruik | Medium Back Pressure |
| Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W] | 680 W |
| Toepassingen | MBP |
| Ventilatorbladgrootte [mm] | 500.000 mm |
| Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [max.] | 230 V |
| Ventilatorstroom bij 50 Hz [A] | 3.00 A |
| VersionDescription | A02 : Optyma with receiver + stop valve + universal pressure switch (KP-17WB) + flexible hoses + electrical box |
| Vloeistofleidingaansluiting [inch] | 5/8 in |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Volume vloeistofvat [l] | 14.0 L |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 200 Kilogram |
| Netto gewicht | 192.5 Kilogram |
| Volume | 830.332 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162524497 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |