Optyma™, OP-MGRN136MTA02E
114X5749
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R407C; R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
114X5749
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluittype | Solder |
| Aantal ventilatoren | 2 |
| Afmetingzuigaansluiting [inch] | 1-1/8 in |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Breedte [mm] | 1500.00 mm |
| CE-keurmerk | Yes |
| Compressor model | MTZ080-4 |
| Compressor voedingsspanning [V] | 400/3/50 |
| Condensortype | N8 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrische code | E |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Familie | Optyma™ |
| Fase | 3 |
| Frequentie [Hz] | 50 Hz |
| Geluidsvermogen bij 50 Hz [db(A)] | 82 dBA |
| Goedkeuring | CEEAC |
| Goedkeuring vloeistofvat | CE |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 6.79 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 3.7 to 7 kW |
| Koelmiddel(en) | R134aR407AR407CR407FR448AR449AR513AR404AR452AR507A |
| Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 360 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Lengte [mm] | 870.0 mm |
| LRA | 80 A |
| Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h] | 3450 m³/h |
| Material Description | OP-MGRN136MTA02E |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 8.3 to 17 kW |
| MBP Koelcapaciteit [kW] (R449A) | 10.89 kW |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| MCC | 19.36 A |
| Model number | OP-MGRN136MTA02E |
| Nr. van fasen (compressor) | 3 |
| Nr. van fasen (ventilator) | 1 |
| Omschrijving | OP-MGRN136MTA02E |
| Product line | Condensing Units |
| Productgroep | Condensing Units |
| Productnaam | Bare unit |
| Productnaam SCIP-dossier | OPTYMA A02 N8 V |
| Producttype | Optyma™ A02 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| SCIP-dossiernr. | 2553b593-9811-4eed-b623-3d4d722e6cd1 |
| SEC-waarde– gemiddeld klimaat | 440 V |
| Segmentgebruik | Medium Back Pressure |
| Spanning 50 Hz [V] | 360 V |
| Spanning 50 Hz [V] [max.] | 440 V |
| Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Stroomuitvoer ventilator bij 50 Hz [W] | 159 W |
| Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W] | 75 W |
| Toepassingen | MBP |
| Totale hoogte [mm] | 694.0 mm |
| Type ventilatorkap/-rooster | Cowl |
| Ventilatorbladgrootte [mm] | 350.000 mm |
| Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [max.] | 230 V |
| Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [min.] | 207 V |
| Ventilatorstroom bij 50 Hz [A] | 0.35 A |
| Versie | A02 |
| VersionDescription | A02 : Optyma with receiver + stop valve + universal pressure switch (KP-17WB) + flexible hoses + electrical box |
| Vloeistofleidingaansluiting [inch] | 1/2 in |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Volume vloeistofvat [l] | 7.3 L |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 158.015 Kilogram |
| Netto gewicht | 138 Kilogram |
| Volume | 1758.63 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428562942 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |