Optyma™, OP-MCRN054MTA02G
114X5731
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R407C; R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114X5731
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluittype | Solder |
| Aantal ventilatoren | 1 |
| Afmetingzuigaansluiting [inch] | 5/8 in |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Breedte [mm] | 900.00 mm |
| CE-keurmerk | Yes |
| Compressor model | MTZ032-5 |
| Compressor voedingsspanning [V] | 230/1/50 |
| Condensortype | D7 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrische code | G |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Familie | Optyma™ |
| Fase | 1 |
| Frequentie [Hz] | 50 Hz |
| Geluidsvermogen bij 50 Hz [db(A)] | 74 dBA |
| Goedkeuring | CEEAC |
| Goedkeuring vloeistofvat | CE |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 2.61 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
| Koelmiddel(en) | R134aR407AR407CR407FR448AR449AR513AR404AR452AR507A |
| Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 207 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Lekkageclassificatie | 253 V |
| Lengte [mm] | 900.0 mm |
| LRA | 70 A |
| Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h] | 3550 m³/h |
| Material Description | OP-MCRN054MTA02G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| MBP Koelcapaciteit [kW] (R449A) | 4.39 kW |
| MCC | 20.82 A |
| Model number | OP-MCRN054MTA02G |
| Nr. van fasen (compressor) | 1 |
| Nr. van fasen (ventilator) | 1 |
| Omschrijving | OP-MCRN054MTA02G |
| Product line | Condensing Units |
| Productgroep | Condensing Units |
| Productnaam | Bare unit |
| Productnaam SCIP-dossier | OPTYMA A02 D7 |
| Producttype | Optyma™ A02 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| SCIP-dossiernr. | 79dd52a1-5ac2-474c-b3a7-28bf58cc9458 |
| Segmentgebruik | Medium Back Pressure |
| Snelheidsplatform | Fixed-speed |
| Spanning 50 Hz [V] | 207 V |
| Spanning 50 Hz [V] [max.] | 253 V |
| Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Stroomuitvoer ventilator bij 50 Hz [W] | 36 W |
| Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W] | 155 W |
| Toepassingen | MBP |
| Totale hoogte [mm] | 705.0 mm |
| Type ventilatorkap/-rooster | Cowl |
| Ventilatorbladgrootte [mm] | 450.000 mm |
| Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [max.] | 230 V |
| Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [min.] | 207 V |
| Ventilatorstroom bij 50 Hz [A] | 0.65 A |
| Versie | A02 |
| VersionDescription | A02 : Optyma with receiver + stop valve + universal pressure switch (KP-17WB) + flexible hoses + electrical box |
| Vloeistofleidingaansluiting [inch] | 1/2 in |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Volume vloeistofvat [l] | 5.2 L |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 92 Kilogram |
| Netto gewicht | 86.019 Kilogram |
| Volume | 870.527 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428563086 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |