Danfoss logo
 OP-MCMD060MTA02G

Optyma™, OP-MCMD060MTA02G

114X5266

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal ventilatoren1
Afdichting afsluitingReciprocating
Afmetingzuigaansluiting [inch]5/8 in
Batterijen inbegrepenNo
Breedte [mm]755.00 mm
Compressor modelMT036-5
Compressor voedingsspanning [V]230/1/50
CondensortypeF4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrische codeG
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FamilieOptyma™
Fase1
Frequentie [Hz]50 Hz
Geluidsvermogen bij 50 Hz [db(A)]75 dBA
Goedkeuring vloeistofvatCE
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Koelmiddel(en)R22
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]230 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lekkageclassificatie230 V
Lengte [mm]700.0 mm
Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h]3300 m³/h
Material DescriptionOP-MCMD060MTA02G CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity [kW] (R22)4.73 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)3.7 to 7.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC22 A
Model numberOP-MCMD060MTA02G
Nr. van fasen (compressor)1
Kenmerkend
Waarde
Nr. van fasen (ventilator)1
OmschrijvingOP-MCMD060MTA02G
Product lineCondensing Units
ProductgroepCondensing Units
ProductnaamBare unit
Productnaam SCIP-dossierOPTYMA A02 F4
ProducttypeOptyma™ A02
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
RLA15.7 A
SCIP-dossiernr.990aec1b-b520-4419-8be4-2b8fbb7facb4
SegmentgebruikMedium Back Pressure
SnelheidsplatformFixed-speed
Spanning 50 Hz [V]230 V
Spanning 50 Hz [V] [max.]230 V
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz]230/1/50
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W]160 W
Stroomverbruik ventilator bij 60 Hz [W]240 W
ToepassingenMBP
Totale hoogte [mm]656.0 mm
Ventilatorbladgrootte [mm]400.000 mm
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [max.]230 V
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [min.]230 V
Ventilatorstroom bij 50 Hz [A]0.73 A
Ventilatorstroom bij 60 Hz [A]1.06 A
VersieA02
VersionDescriptionA02 : Optyma with receiver + stop valve + universal pressure switch (KP-17WB) + flexible hoses + electrical box
Vloeistofleidingaansluiting [inch]1/2 in
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Volt 50 Hz nom. max. [V]230 V
Volt 60 Hz nom. max. [V]230 V

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht81 Kilogram
Netto gewicht73.5 Kilogram
Volume520.867 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162526378
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm