Danfoss logo
OP-MGME086MTA02E - OP-MGZD060MTA02D/E - OP-MGZD068MTA02D/E - OP-MGZD086MTA02D/E

Optyma™, OP-MGME086MTA02E

114X5250

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluittypeSolder
Aantal ventilatoren2
Afdichting afsluitingReciprocating
Afmetingzuigaansluiting [inch]7/8 in
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte [mm]1000.00 mm
CE-keurmerkYes
Compressor modelMT050-4
Compressor voedingsspanning [V]400/3/50
CondensortypeH3
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrische codeE
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FamilieOptyma™
Fase3
Frequentie [Hz]50 Hz
Geluidsvermogen bij 50 Hz [db(A)]84 dBA
GoedkeuringCEEAC
Goedkeuring vloeistofvatCE
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Koelmiddel(en)R22
Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V]400 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lengte [mm]700.0 mm
Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h]3600 m³/h
Material DescriptionOP-MGME086MTA02E CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity [kW] (R22)5.97 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)3.7 to 7.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Kenmerkend
Waarde
MCC11.5 A
Model numberOP-MGME086MTA02E
Nr. van fasen (compressor)3
Nr. van fasen (ventilator)1
OmschrijvingOP-MGME086MTA02E
Product lineCondensing Units
ProductgroepCondensing Units
ProductnaamBare unit
Productnaam SCIP-dossierOPTYMA A02 H3
ProducttypeOptyma™ A02
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
RLA8.2 A
SCIP-dossiernr.96b22093-5790-468a-8f7a-4a8a244938a6
SEC-waarde– gemiddeld klimaat400 V
SegmentgebruikMedium Back Pressure
Spanning 50 Hz [V]400 V
Spanning 50 Hz [V] [max.]400 V
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz]230/1/50
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W]130 W
Stroomverbruik ventilator bij 60 Hz [W]190 W
ToepassingenMBP
Totale hoogte [mm]555.0 mm
Ventilatorbladgrootte [mm]350.000 mm
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [max.]230 V
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [min.]230 V
Ventilatorstroom bij 50 Hz [A]0.58 A
Ventilatorstroom bij 60 Hz [A]0.83 A
VersieA02
VersionDescriptionA02 : Optyma with receiver + stop valve + universal pressure switch (KP-17WB) + flexible hoses + electrical box
Vloeistofleidingaansluiting [inch]1/2 in
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht104 Kilogram
Netto gewicht96.5 Kilogram
Volume644.48 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428563802
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm