Danfoss logo
OP-MCZC048MTA02G - OP-MCMD048MTA02D/G - OP-MCZC060MTA02E/G - OP-LCQE068NTA02D

Optyma™, OP-MCMD048MTA02D

114X5200

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal ventilatoren1
Afdichting afsluitingReciprocating
Afmetingzuigaansluiting [inch]1/2 in
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte [mm]630.00 mm
Compressor modelMT028-4
Compressor voedingsspanning [V]400/3/50
CondensortypeD4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrische codeD
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FamilieOptyma™
Fase3
Frequentie [Hz]50 Hz
Geluidsvermogen bij 50 Hz [db(A)]75 dBA
Goedkeuring vloeistofvatCE
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Koelmiddel(en)R22
Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V]400 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lengte [mm]650.0 mm
Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h]2000 m³/h
Material DescriptionOP-MCMD048MTA02D CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity [kW] (R22)3.46 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)1.5 to 3.7 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC7.5 A
Model numberOP-MCMD048MTA02D
Kenmerkend
Waarde
Nr. van fasen (compressor)3
Nr. van fasen (ventilator)3
OmschrijvingOP-MCMD048MTA02D
Product lineCondensing Units
ProductgroepCondensing Units
ProductnaamBare unit
Productnaam SCIP-dossierOptyma A02 D4
ProducttypeOptyma™ A02
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
RLA5.4 A
SCIP-dossiernr.f212b47f-23ac-40ed-a9ce-1312f59f308d
SEC-waarde– gemiddeld klimaat400 V
SegmentgebruikMedium Back Pressure
Spanning 50 Hz [V]400 V
Spanning 50 Hz [V] [max.]400 V
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz]400/3/50
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W]170 W
Stroomverbruik ventilator bij 60 Hz [W]255 W
ToepassingenMBP
Totale hoogte [mm]605.0 mm
Ventilatorbladgrootte [mm]350.000 mm
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [max.]400 V
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [min.]400 V
Ventilatorstroom bij 50 Hz [A]0.37 A
Ventilatorstroom bij 60 Hz [A]0.42 A
VersieA02
VersionDescriptionA02 : Optyma with receiver + stop valve + universal pressure switch (KP-17WB) + flexible hoses + electrical box
Vloeistofleidingaansluiting [inch]1/2 in
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht67.2 Kilogram
Netto gewicht59.7 Kilogram
Volume362.25 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162526279
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm