Danfoss logo
OP-MCZC108MTA02E

Optyma™, OP-MCZC108

114X5020

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R407C; R507A; R407A; R134a; R407F, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluittypeSolder
Aantal ventilatoren1
Afdichting afsluitingReciprocating
Afmetingzuigaansluiting [inch]7/8 in
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte [mm]755.00 mm
CE-keurmerkYes
Compressor modelMTZ064
Compressor voedingsspanning [V]400/3/50
CondensortypeH4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrische codeE
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FamilieOptyma™
Fase3
Frequentie [Hz]50 Hz
Geluidsvermogen bij 50 Hz [db(A)]84 dBA
GoedkeuringCEEAC
Goedkeuring vloeistofvatCE
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)4.81 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Koelmiddel(en)R134aR404AR407AR407CR407FR507A
Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V]400 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lengte [mm]700.0 mm
Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h]4300 m³/h
Material DescriptionOP-MCZC108MTA02E CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Kenmerkend
Waarde
MCC14 A
Model numberOP-MCZC108
Nr. van fasen (compressor)3
Nr. van fasen (ventilator)1
OmschrijvingOP-MCZC108MTA02E
Product lineCondensing Units
ProductgroepCondensing Units
ProductnaamBare unit
Productnaam SCIP-dossierOPTYMA A02 H4
ProducttypeOptyma™ A02 (Fin and tube)
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
RLA10 A
SCIP-dossiernr.96b22093-5790-468a-8f7a-4a8a244938a6
SEC-waarde– gemiddeld klimaat400 V
SegmentgebruikMedium Back Pressure
Spanning 50 Hz [V]400 V
Spanning 50 Hz [V] [max.]400 V
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz]230/1/50
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W]680 W
Stroomverbruik ventilator bij 60 Hz [W]890 W
ToepassingenMBP
Totale hoogte [mm]656.0 mm
Ventilatorbladgrootte [mm]500.000 mm
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [max.]230 V
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [min.]230 V
Ventilatorstroom bij 50 Hz [A]3.00 A
Ventilatorstroom bij 60 Hz [A]3.92 A
VersieA02
VersionDescriptionA02 : Optyma with receiver + stop valve + universal pressure switch (KP-17WB) + flexible hoses + electrical box
Vloeistofleidingaansluiting [inch]1/2 in
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht91.5 Kilogram
Netto gewicht84.1 Kilogram
Volume504.792 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428564281
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm