Danfoss logo
FR6CLA04

Optyma™, OP-LCHC006

114X1219

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal ventilatoren1
Afdichting afsluitingReciprocating
Afmetingzuigaansluiting [inch]5/16 in
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CE-keurmerkYes
Compressor modelFR6CLX
Compressor voedingsspanning [V]230/1/50
CondensortypeBG_2
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrische codeG
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FamilieOptyma™
Fase1
Frequentie [Hz]50 Hz
Geluidsvermogen bij 50 Hz [db(A)]56 dBA
GoedkeuringCEEAC
Goedkeuring vloeistofvatUL
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Koelmiddel(en)R404AR452A
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]220 V
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)0.18 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)<0.4 kW
Lekkageclassificatie240 V
Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h]420 m³/h
Material DescriptionOP-LCHC006FRA04G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LCHC006
Kenmerkend
Waarde
Nr. van fasen (compressor)1
Nr. van fasen (ventilator)1
OmschrijvingOP-LCHC006FRA04G
Product lineCondensing Units
ProductgroepCondensing Units
ProductnaamBare unit
ProducttypeOptyma™ A04
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SegmentgebruikLow Back Pressure
SnelheidsplatformFixed-speed
Spanning 50 Hz [V]220 V
Spanning 50 Hz [V] [max.]240 V
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz]230/1/50
Stroomuitvoer ventilator bij 50 Hz [W]5 W
Stroomuitvoer ventilator bij 60 Hz [W]5 W
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W]27 W
Stroomverbruik ventilator bij 60 Hz [W]24 W
ToepassingenLBP
Ventilatorbladgrootte [mm]200.000 mm
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [max.]240 V
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [min.]220 V
Ventilatorspanning bij 60 Hz (max) [V] [max.]240 V
Ventilatorspanning bij 60 Hz (max) [V] [min.]220 V
Ventilatorstroom bij 50 Hz [A]0.19 A
Ventilatorstroom bij 60 Hz [A]0.17 A
VersieA04
VersionDescriptionA04 : Optyma A01 with Kp17WB + FSA-kit + power cord
Vloeistofleidingaansluiting [inch]1/4 in
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht19.5 Kilogram
Netto gewicht19 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume51.844 Liter
EAN/UPC5702428565684