Optyma™, OP-MCHC018SCA04G
114X0703
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114X0703
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aantal ventilatoren | 1 |
| Afmetingzuigaansluiting [inch] | 3/8 in |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| CE-keurmerk | Yes |
| Compressor model | SC18MLX |
| Compressor voedingsspanning [V] | 230/1/50 |
| Condensortype | BG_7 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter ventilator [mm] | 300 mm |
| Elektrische code | G |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Familie | Optyma™ |
| Fase | 1 |
| Frequentie [Hz] | 50 Hz |
| Goedkeuring | CEEAC |
| Goedkeuring vloeistofvat | CE |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Identiek product | 114X2759 |
| Koelmiddel(en) | R404AR452A |
| Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 207 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Lekkageclassificatie | 253 V |
| Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h] | 990 m³/h |
| Material Description | OP-MCHC018SCA04G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Model number | OP-MCHC018SCA04G |
| Nr. van fasen (compressor) | 1 |
| Nr. van fasen (ventilator) | 1 |
| Omschrijving | OP-MCHC018SCA04G |
| Product line | Condensing Units |
| Productgroep | Condensing Units |
| Productnaam | Bare unit |
| Producttype | Optyma™ A04 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| RLA | 4 A |
| Segmentgebruik | Medium Back Pressure |
| Snelheidsplatform | Fixed-speed |
| Spanning 50 Hz [V] | 207 V |
| Spanning 50 Hz [V] [max.] | 253 V |
| Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Stroomuitvoer ventilator bij 50 Hz [W] | 14 W |
| Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W] | 25 W |
| Toepassingen | MBP |
| Type ventilatorkap/-rooster | Grill |
| Ventilatorbladgrootte [mm] | 300.000 mm |
| Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [max.] | 253 V |
| Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [min.] | 207 V |
| Ventilatorstroom bij 50 Hz [A] | 0.18 A |
| Versie | A04 |
| VersionDescription | A04 : Optyma A01 with Kp17WB + FSA-kit + power cord |
| Vloeistofleidingaansluiting [inch] | 1/4 in |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Volume vloeistofvat [l] | 1.1 L |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 44 Kilogram |
| Netto gewicht | 35 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 146.25 Liter |
| EAN/UPC | 5702428565776 |