Danfoss logo
 OP-MCGC007NLA01G - 114X0254

Optyma™, OP-MCGC007NLA01G

114X0254

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a; R513A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal ventilatoren1
Afmetingzuigaansluiting [inch]5/16 in
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CapaciteitsregelingFixed speed
Compressor modelNL7.3MF
Compressor voedingsspanning [V]230/1/50
CondensortypeBG_2
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter ventilator [mm]200 mm
Elektrische codeG
FamilieOptyma™
Fase1
Fasen van compressor1
Fasen van ventilator1
Frequentie [Hz]50 Hz
Geluidsdrukniveau 50 Hz (op 1 m afstand) [db(A)]56 dBA
GoedkeuringCE
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)0.38 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)< 1.3kW
Koelmiddel(en)R134aR513A
Lage waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V]220 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h]420 m³/h
Material DescriptionOP-MCGC007NLA01G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
Kenmerkend
Waarde
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCGC007NLA01G
OmschrijvingOP-MCGC007NLA01G
Product lineCondensing Units
ProductgroepCondensing Units
ProductnaamBare unit
Productnaam SCIP-dossierOPTYMA A00 A04 A09 A10 A11
ProducttypeOptyma™ A01
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5
SEC-waarde– gemiddeld klimaat240 V
SegmentgebruikMedium Back Pressure
SnelheidsplatformFixed-speed
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz]230/1/50
Stroomuitvoer ventilator bij 50 Hz [W]27 W
Stroomuitvoer ventilator bij 60 Hz [W]5 W
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W]24 W
ToepassingenMBP
Ventilatorbladgrootte [mm]200.000 mm
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [max.]240 V
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [min.]220 V
Ventilatorspanning bij 60 Hz (max) [V] [max.]240 V
Ventilatorspanning bij 60 Hz (max) [V] [min.]220 V
Ventilatorstroom bij 50 Hz [A]0.19 A
VersieA01
VersionDescriptionA01 : Optyma with copper pipes for KP pressure control + shut-off valves on suction and liquid lines + receiver + connection box
Vloeistofleidingaansluiting [inch]1/4 in

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht18.7 Kilogram
Netto gewicht18 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume33.521 Liter
EAN/UPC5715255133674