Danfoss logo
OP-MCGC006FRA04G - OP-MCGC007FRA04G - OP-MCGC008FRA04G

Optyma™, OP-MCGC006FRA04G

114X0203

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a; R513A; R1234yf, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal ventilatoren1
Afdichting afsluitingReciprocating
Afmetingzuigaansluiting [inch]5/16 in
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CE-keurmerkYes
Compressor modelFR6GX
Compressor voedingsspanning [V]230/1/50
CondensortypeBG_2
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrische codeG
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FamilieOptyma™
Fase1
Frequentie [Hz]50 Hz
Geluidsvermogen bij 50 Hz [db(A)]56 dBA
GoedkeuringCEEAC
Goedkeuring vloeistofvatUL
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)0.3 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)< 1.3kW
Koelmiddel(en)R134aR513AR1234yf
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]220 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lekkageclassificatie240 V
Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h]420 m³/h
Material DescriptionOP-MCGC006FRA04G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCGC006FRA04G
Kenmerkend
Waarde
Nr. van fasen (compressor)1
Nr. van fasen (ventilator)1
OmschrijvingOP-MCGC006FRA04G
Product lineCondensing Units
ProductgroepCondensing Units
ProductnaamBare unit
ProducttypeOptyma™ A04
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SegmentgebruikMedium Back Pressure
SnelheidsplatformFixed-speed
Spanning 50 Hz [V]220 V
Spanning 50 Hz [V] [max.]240 V
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz]230/1/50
Stroomuitvoer ventilator bij 50 Hz [W]5 W
Stroomuitvoer ventilator bij 60 Hz [W]5 W
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W]27 W
Stroomverbruik ventilator bij 60 Hz [W]24 W
ToepassingenMBP
Ventilatorbladgrootte [mm]200.000 mm
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [max.]240 V
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [min.]220 V
Ventilatorspanning bij 60 Hz (max) [V] [max.]240 V
Ventilatorspanning bij 60 Hz (max) [V] [min.]220 V
Ventilatorstroom bij 50 Hz [A]0.19 A
Ventilatorstroom bij 60 Hz [A]0.17 A
VersieA04
VersionDescriptionA04 : Optyma A01 with Kp17WB + FSA-kit + power cord
Vloeistofleidingaansluiting [inch]1/4 in
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht19.518 Kilogram
Netto gewicht19 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume53.918 Liter
EAN/UPC5702428566223