Optyma™, OP-MCGC004KLA04G
114X0116
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a; R513A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114X0116
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aantal ventilatoren | 1 |
| Afmetingzuigaansluiting [inch] | 1/4 in |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Capaciteitsregeling | Fixed speed |
| Compressor model | KLE4.0GFTX |
| Compressor voedingsspanning [V] | 230/1/50 |
| Condensortype | BG_1 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter ventilator [mm] | 172 mm |
| Elektrische code | G |
| Familie | Optyma™ |
| Fase | 1 |
| Fasen van compressor | 1 |
| Fasen van ventilator | 1 |
| Frequentie [Hz] | 50 Hz |
| Geluidsdrukniveau 50 Hz (op 1 m afstand) [db(A)] | 52 dBA |
| Goedkeuring | CE |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 0.18 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | < 1.3kW |
| Koelmiddel(en) | R134aR513A |
| Lage waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] | 220 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h] | 300 m³/h |
| Material Description | OP-MCGC004KLA04G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-MCGC004KLA04G |
| Omschrijving | OP-MCGC004KLA04G |
| Product line | Condensing Units |
| Productgroep | Condensing Units |
| Productnaam | Bare unit |
| Productnaam SCIP-dossier | OPTYMA A00 A04 A09 A10 A11 |
| Producttype | Optyma™ A04 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | 8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5 |
| SEC-waarde– gemiddeld klimaat | 240 V |
| Segmentgebruik | Medium Back Pressure |
| Snelheidsplatform | Fixed-speed |
| Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Stroomuitvoer ventilator bij 50 Hz [W] | 27 W |
| Stroomuitvoer ventilator bij 60 Hz [W] | 5 W |
| Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W] | 24 W |
| Toepassingen | MBP |
| Ventilatorbladgrootte [mm] | 172.000 mm |
| Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [max.] | 240 V |
| Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [min.] | 220 V |
| Ventilatorspanning bij 60 Hz (max) [V] [max.] | 240 V |
| Ventilatorspanning bij 60 Hz (max) [V] [min.] | 220 V |
| Ventilatorstroom bij 50 Hz [A] | 0.19 A |
| VersionDescription | A04 : Optyma A01 with Kp17WB + FSA-kit + power cord |
| Vloeistofleidingaansluiting [inch] | 1/4 in |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 15.7 Kilogram |
| Netto gewicht | 15 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 26.287 Liter |
| EAN/UPC | 5715255136217 |