Optyma™, OP-LCHC0151UWF300N
114N6725
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A, Compressor power supply [V]: 230/1/60
114N6725
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aantal ventilatoren | 1 |
| Afmetingzuigaansluiting [inch] | 1/2 in |
| AWEF weergegeven | Yes |
| AWEF-toepassing | Indoor |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Compressor model | NTZ048-1LR1 |
| Compressor voedingsspanning [V] | 230/1/60 |
| Condensortype | TAL 4 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter ventilator [mm] | 350 mm |
| Elektrische code | N |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Familie | Optyma™ |
| Fase | 1 |
| Fasen van ventilator | 1 |
| Frequentie [Hz] | 60 Hz |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Koelmiddel(en) | R404A |
| Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 208 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Lekkageclassificatie | 230 V |
| Luchtdebiet bij 60 Hz [m³/h] | 2900 m³/h |
| Material Description | OP-LCHC0151UWF300N NTZ048A1LR1A |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| MCC | 13 A |
| Model number | OP-LCHC0151UWF300N |
| Nr. van fasen (compressor) | 1 |
| Nr. van fasen (ventilator) | 1 |
| Omschrijving | OP-LCHC0151UWF300N |
| Product line | Condensing Units |
| Productgroep | Condensing Units |
| Productnaam | Bare unit |
| Producttype | Optyma™ WF |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RLA | 9.4 A |
| Segmentgebruik | Medium Back Pressure |
| Snelheidsplatform | Fixed-speed |
| Spanning 60 Hz [V] | 230 V |
| Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Stroomverbruik ventilator bij 60 Hz [W] | 170 W |
| Toepassingen | LBP |
| Type ventilatorkap/-rooster | Grill |
| Ventilatorbladgrootte [mm] | 350.000 mm |
| Ventilatorspanning bij 60 Hz (max) [V] [max.] | 240 V |
| Ventilatorspanning bij 60 Hz (max) [V] [min.] | 200 V |
| Ventilatorstroom bij 60 Hz [A] | 1.20 A |
| Versie | WF |
| VersionDescription | WF : WE + filter drier, sight glass, solenoid valve with coil |
| Vloeistofleidingaansluiting [inch] | 3/8 in |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Volume vloeistofvat [l] | 4.2 L |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 56 Kilogram |
| Netto gewicht | 45.9 Kilogram |
| Volume | 134.074 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428388467 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |