Optyma™, OP-HGZC0500UWJ300R
114N3623
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 460/3/60
114N3623
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluittype | Solder |
| Aantal ventilatoren | 2 |
| Afmetingzuigaansluiting [inch] | 7/8 in |
| Amerikaanse EPA-label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| AWEF weergegeven | Yes |
| AWEF-toepassing | Indoor |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Breedte [mm] | 800.00 mm |
| Compressor model | MTZ064-4 |
| Compressor voedingsspanning [V] | 460/3/60 |
| Condensortype | L3 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter ventilator [mm] | 457 mm |
| Elektrische code | R |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Familie | Optyma™ |
| Fase | 3 |
| Frequentie [Hz] | 60 Hz |
| Goedkeuring | UL listed |
| Goedkeuring vloeistofvat | UL |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 5.87 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 3.7 to 7 kW |
| Koelmiddel(en) | R134aR404AR448AR449AR452A |
| Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 460 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Lekkageclassificatie | 460 V |
| Lengte [mm] | 1199.0 mm |
| Luchtdebiet bij 60 Hz [m³/h] | 5000 m³/h |
| Material Description | OP-HGZC0500UWJ300R MTZ64-4VI |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 8.3 to 17 kW |
| MBP Koelcapaciteit [kW] (R449A) | 9.83 kW |
| MCC | 13.1 A |
| Model number | OP-HGZC0500UWJ300R |
| Nr. van fasen (compressor) | 3 |
| Nr. van fasen (ventilator) | 1 |
| Omschrijving | OP-HGZC0500UWJ300R |
| Product line | Condensing Units |
| Productgroep | Condensing Units |
| Productnaam | Bare unit |
| Producttype | Optyma™ WJ |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RLA | 9.6 A |
| Segmentgebruik | Medium Back Pressure |
| Snelheidsplatform | Fixed-speed |
| Spanning 60 Hz [V] | 460 V |
| Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz] | 460/1/60 |
| Stroomuitvoer ventilator bij 60 Hz [W] | 250 W |
| Stroomverbruik ventilator bij 60 Hz [W] | 311 W |
| Toepassingen | MBP |
| Totale hoogte [mm] | 671.0 mm |
| UL-certificering | Yes |
| Ventilatorbladgrootte [mm] | 457.000 mm |
| Ventilatorspanning bij 60 Hz (max) [V] [max.] | 460 V |
| Ventilatorspanning bij 60 Hz (max) [V] [min.] | 460 V |
| Ventilatorstroom bij 60 Hz [A] | 1.10 A |
| Versie | WJ |
| VersionDescription | WJ : Electrical box, Receiver, Dual pressure control, Fan cycling control, Filter drier, Sight glass |
| Vloeistofleidingaansluiting [inch] | 1/2 in |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Volume vloeistofvat [l] | 10.0 L |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 153 Kilogram |
| Netto gewicht | 135 Kilogram |
| Volume | 645.234 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428586221 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |