Optyma™, OP-HCZC0300UWE300N
114N3613
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/60
114N3613
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aantal ventilatoren | 1 |
| Afmetingzuigaansluiting [inch] | 5/8 in |
| Amerikaanse EPA-label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| AWEF weergegeven | Yes |
| AWEF-toepassing | Indoor |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Breedte [mm] | 599.00 mm |
| Compressor model | MTZ040-1 |
| Compressor voedingsspanning [V] | 230/1/60 |
| Condensortype | E5 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter ventilator [mm] | 450 mm |
| Elektrische code | N |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Familie | Optyma™ |
| Fase | 1 |
| Fasen van ventilator | 1 |
| Frequentie [Hz] | 60 Hz |
| Goedkeuring | UL listed |
| Goedkeuring vloeistofvat | UL |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 4.08 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 3.7 to 7 kW |
| Koelmiddel(en) | R134aR404AR448AR449AR452A |
| Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 208 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Lekkageclassificatie | 230 V |
| Lengte [mm] | 800.0 mm |
| Luchtdebiet bij 60 Hz [m³/h] | 2800 m³/h |
| Material Description | OP-HCZC0300UWE300N MTZ40-1VM |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
| MBP Koelcapaciteit [kW] (R449A) | 6.16 kW |
| MCC | 29.1 A |
| Model number | OP-HCZC0300UWE300N |
| Nr. van fasen (compressor) | 1 |
| Nr. van fasen (ventilator) | 1 |
| Omschrijving | OP-HCZC0300UWE300N |
| Product line | Condensing Units |
| Productgroep | Condensing Units |
| Productnaam | Bare unit |
| Producttype | Optyma™ WE |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RLA | 21.8 A |
| Segmentgebruik | Medium Back Pressure |
| Snelheidsplatform | Fixed-speed |
| Spanning 60 Hz [V] | 230 V |
| Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Stroomverbruik ventilator bij 60 Hz [W] | 450 W |
| Toepassingen | MBP |
| Totale hoogte [mm] | 544.0 mm |
| Type ventilatorkap/-rooster | Grill |
| UL-certificering | Yes |
| Ventilatorbladgrootte [mm] | 450.000 mm |
| Ventilatorspanning bij 60 Hz (max) [V] [max.] | 240 V |
| Ventilatorspanning bij 60 Hz (max) [V] [min.] | 220 V |
| Ventilatorstroom bij 60 Hz [A] | 1.97 A |
| Versie | WE |
| VersionDescription | WE : Electrical box, receiver, dual pressure control, cartridge fan-cycling control. Units larger than 3 HP use KPU fan-cycling control |
| Vloeistofleidingaansluiting [inch] | 3/8 in |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Volume vloeistofvat [l] | 4.2 L |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 102 Kilogram |
| Netto gewicht | 85.9 Kilogram |
| Volume | 260.64 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424068189 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |