Danfoss logo
OP-HCZC0150UWJ300R OP-HCZC0200UWJ300R

Optyma™, OP-HCZC0150UWJ300R

114N3603

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 460/3/60

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal ventilatoren1
Afmetingzuigaansluiting [inch]1/2 in
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
AWEF weergegevenYes
AWEF-toepassingIndoor
Batterijen inbegrepenNo
Breedte [mm]640.00 mm
Compressor modelMTZ018-4
Compressor voedingsspanning [V]460/3/60
CondensortypeTAL 4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter ventilator [mm]356 mm
Elektrische codeR
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FamilieOptyma™
Fase3
Frequentie [Hz]60 Hz
GoedkeuringUL listed
Goedkeuring vloeistofvatUL
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)1.54 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Koelmiddel(en)R134aR404AR448AR449AR452A
Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V]460 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lekkageclassificatie460 V
Lengte [mm]508.0 mm
Luchtdebiet bij 60 Hz [m³/h]2900 m³/h
Material DescriptionOP-HCZC0150UWJ300R MTZ18-4VM
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
Kenmerkend
Waarde
MBP Koelcapaciteit [kW] (R449A)2.66 kW
MCC4.6 A
Model numberOP-HCZC0150UWJ300R
Nr. van fasen (compressor)3
Nr. van fasen (ventilator)1
OmschrijvingOP-HCZC0150UWJ300R
Product lineCondensing Units
ProductgroepCondensing Units
ProductnaamBare unit
ProducttypeOptyma™ WJ
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA3.2 A
SegmentgebruikMedium Back Pressure
SnelheidsplatformFixed-speed
Spanning 60 Hz [V]460 V
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz]460/1/60
Stroomuitvoer ventilator bij 60 Hz [W]150 W
Stroomverbruik ventilator bij 60 Hz [W]298 W
ToepassingenMBP
Totale hoogte [mm]462.0 mm
UL-certificeringYes
Ventilatorbladgrootte [mm]356.000 mm
Ventilatorspanning bij 60 Hz (max) [V] [max.]460 V
Ventilatorspanning bij 60 Hz (max) [V] [min.]460 V
Ventilatorstroom bij 60 Hz [A]0.60 A
VersieWJ
VersionDescriptionWJ : Electrical box, Receiver, Dual pressure control, Fan cycling control, Filter drier, Sight glass
Vloeistofleidingaansluiting [inch]3/8 in
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Volume vloeistofvat [l]4.2 L

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht82 Kilogram
Netto gewicht66.36 Kilogram
Volume134.074 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428586368
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm