Danfoss logo
 OP-HJZ022D40N OP-LJH048D40N OP-LJH068D40N OP-LJZ068D40G

Optyma™, OP-LJH068D40N

114N3347

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/1/60

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal ventilatoren1
Afdichting afsluitingReciprocating
Batterijen inbegrepenNo
Compressor modelNTZ068-1
Compressor voedingsspanning [V]230/1/60
CondensortypeD8
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter ventilator [mm]355 mm
Elektrische codeN
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FamilieOptyma™
Fase1
Fasen van compressor1
Fasen van ventilator1
Frequentie [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Koelmiddel(en)R404AR452A
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]208 V
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.87 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Lekkageclassificatie230 V
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionOP-LJZ068D40N NTZ068A1LR1A
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LJH068D40N
Nr. van fasen (compressor)1
Nr. van fasen (ventilator)1
OmschrijvingOP-LJH068D40N
Product lineCondensing Units
ProductgroepCondensing Units
ProductnaamBare unit
ProducttypeOptyma™ D40
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SegmentgebruikLow Back Pressure
SnelheidsplatformFixed-speed
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz]230/1/60
Stroomverbruik ventilator bij 60 Hz [W]240 W
ToepassingenLBP
Ventilatorstroom bij 60 Hz [A]1.20 A
VersieD40
VersionDescriptionD40 : Optyma - Standard version + full e-box + full compressor protection + housing protection
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Volume vloeistofvat [l]3.0 L

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht92 Kilogram
Netto gewicht76 Kilogram
Volume143.65 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428873987
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm