Danfoss logo
OP-HGM064D32Q - OP-HGZ064D32N/Q

Optyma™, OP-HGM064D32Q

114N3292

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 230/3/60

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal ventilatoren2
Afdichting afsluitingReciprocating
Batterijen inbegrepenNo
Compressor modelMT064-3
Compressor voedingsspanning [V]230/3/60
CondensortypeN8
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter ventilator [mm]457 mm
Elektrische codeQ
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FamilieOptyma™
Fase3
Fasen van compressor3
Fasen van ventilator1
Frequentie [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Koelmiddel(en)R22
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]200 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lekkageclassificatie230 V
Material DescriptionOP-HGM064D32Q MT64-3VM
Kenmerkend
Waarde
MBP Cooling capacity [kW] (R22)10.1 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)7.3 to 17.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-HGM064D32Q
Nr. van fasen (compressor)3
Nr. van fasen (ventilator)1
OmschrijvingOP-HGM064D32Q
Product lineCondensing Units
ProductgroepCondensing Units
ProductnaamBare unit
ProducttypeOptyma™ D32
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SegmentgebruikMedium Back Pressure
SnelheidsplatformFixed-speed
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz]230/1/60
Stroomverbruik ventilator bij 60 Hz [W]889 W
ToepassingenMBP
Ventilatorstroom bij 60 Hz [A]3.60 A
VersieD32
VersionDescriptionD32 : Out of portfolio
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Volume vloeistofvat [l]10.0 L

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht141 Kilogram
Netto gewicht125 Kilogram
Volume686.4 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428873437
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm