Optyma™, LGNM0100RWA000N
114N2201
Segment usage: Low Back Pressure; Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 230/1/60
114N2201
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluittype | Solder |
| Aantal ventilatoren | 2 |
| Afmetingzuigaansluiting [inch] | 1/2 in |
| Amerikaanse EPA-label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Capaciteitsregeling | Fixed speed |
| Compressor model | NST26NG |
| Compressor voedingsspanning [V] | 230/1/60 |
| Condensortype | E2 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter ventilator [mm] | 250 mm |
| Elektrische code | N |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Familie | Optyma™ |
| Fase | 1 |
| Fasen van compressor | 1 |
| Fasen van ventilator | 1 |
| Frequentie [Hz] | 60 |
| Goedkeuring | UR |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Hoge waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 253 V |
| Koelmiddel(en) | R290 |
| Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 208 V |
| Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 187 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Lekkageclassificatie | 230 V |
| Luchtdebiet bij 60 Hz [m³/h] | 1700 m³/h |
| Material Description | LGNM0100RWA000N |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | LGNM0100RWA000N |
| Nr. van fasen (compressor) | 1 |
| Omschrijving | LGNM0100RWA000N |
| Product line | Condensing Units |
| Productgroep | Condensing Units |
| Productnaam | Bare unit |
| Producttype | Optyma™ WA |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RLA | 5.4 A |
| Rotatiesnelheid bij 60 Hz [tpm] | 3500 rpm |
| Segmentgebruik | Low Back PressureMedium Back Pressure |
| Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Stroomuitvoer ventilator bij 60 Hz [W] | 60 W |
| Stroomverbruik ventilator bij 60 Hz [W] | 60 W |
| Toepassingen | LBPMBP |
| Ventilatorbladgrootte [mm] | 250.000 mm |
| Ventilatorstroom bij 60 Hz [A] | 0.40 A |
| Versie | WA |
| VersionDescription | WA : Power cord, without receiver (for capillary tubes) |
| Vloeistofleidingaansluiting [inch] | 3/8 in |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 38.6 Kilogram |
| Netto gewicht | 36.1 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 75.364 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |