Danfoss logo
 OP-MCNC0050RWA000B​

Optyma™, OP-MCNC0050RWA002B

114N2118

Segment usage: Low Back Pressure; Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 115/1/60

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluittypeSolder
Aantal ventilatoren1
Afmetingzuigaansluiting [inch]5/16 in
Batterijen inbegrepenNo
CapaciteitsregelingFixed speed
Compressor modelNLY12NRb
Compressor voedingsspanning [V]115/1/60
CondensortypeBM72
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter ventilator [mm]254 mm
Diameter zuigaansluiting [mm]7.94 mm
Elektrische codeB
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FamilieOptyma™
Fase1
Fasen van compressor1
Fasen van ventilator1
Frequentie [Hz]60 Hz
GoedkeuringUL Recognized
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Hoge waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]135 V
Koelmiddel(en)R290
Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V]115 V
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]95 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lekkageclassificatie115 V
Kenmerkend
Waarde
Luchtdebiet bij 60 Hz [m³/h]830 m³/h
Material DescriptionOP-MCNC0050RWA002B​
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCNC0050RWA002B
OmschrijvingOP-MCNC0050RWA002B
Product lineCondensing Units
ProductgroepCondensing Units
ProductnaamBare unit
ProducttypeOptyma™ WA
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA5.5 A
SegmentgebruikLow Back PressureMedium Back Pressure
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz]115/1/60
Stroomuitvoer ventilator bij 60 Hz [W]30 W
Stroomverbruik ventilator bij 60 Hz [W]30 W
ToepassingenMBPLBP
UL-certificeringYes
Ventilatorbladgrootte [mm]254.000 mm
Ventilatorspanning bij 60 Hz (max) [V] [min.]115 V
Ventilatorstroom bij 60 Hz [A]0.70 A
VerpakkingMulti pack
Verpakkingshoeveelheid18
VersieWA
VersionDescriptionWA : Power cord, without receiver (for capillary tubes)
Vloeistofleidingaansluiting [inch]7/64 in
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht24.84 Kilogram
Netto gewicht23.95 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume43.836 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm