Optyma™, OP-MCNC0015RDF602B
114N2117
Segment usage: Low Back Pressure; Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 115/1/60
114N2117
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluittype | Solder |
| Aantal ventilatoren | 1 |
| Afmetingzuigaansluiting [inch] | 1/4 in |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Capaciteitsregeling | Fixed speed |
| Compressor model | NBC30NR |
| Compressor voedingsspanning [V] | 115/1/60 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter ventilator [mm] | 120 mm |
| Diameter zuigaansluiting [mm] | 6.35 mm |
| Elektrische code | B |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Familie | Optyma™ |
| Fase | 1 |
| Fasen van compressor | 1 |
| Fasen van ventilator | 1 |
| Frequentie [Hz] | 60 Hz |
| Goedkeuring | UL Recognized |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Hoge waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 135 V |
| Identiek product | 114N2090114N2092114N2094114N2095114N2104114N2119114N2121114N2122 |
| Koelmiddel(en) | R290 |
| Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 115 V |
| Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 95 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Lekkageclassificatie | 115 V |
| Luchtdebiet bij 60 Hz [m³/h] | 234 m³/h |
| Material Description | OP-MCNC0015RDF602B |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-MCNC0015RDF602B |
| Omschrijving | OP-MCNC0015RDF602B |
| Product line | Condensing Units |
| Productgroep | Condensing Units |
| Productnaam | Bare unit |
| Producttype | Optyma™ DF |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RLA | 1.61 A |
| Segmentgebruik | Low Back PressureMedium Back Pressure |
| Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz] | 115/1/60 |
| Stroomuitvoer ventilator bij 60 Hz [W] | 15 W |
| Stroomverbruik ventilator bij 60 Hz [W] | 15 W |
| Toepassingen | MBPLBP |
| UL-certificering | Yes |
| Ventilatorbladgrootte [mm] | 120.000 mm |
| Ventilatorspanning bij 60 Hz (max) [V] [min.] | 115 V |
| Ventilatorstroom bij 60 Hz [A] | 0.18 A |
| Verpakking | Multi pack |
| Verpakkingshoeveelheid | 18 |
| VersionDescription | DF : Plastic baseplate |
| Vloeistofleidingaansluiting [inch] | 7/64 in |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 18.64 Kilogram |
| Netto gewicht | 18.57 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 20.223 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |