Optyma™, OP-MCNC0075RWC000N
114N2099
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 220/1/60
114N2099
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluittype | Solder |
| Aantal ventilatoren | 1 |
| Afmetingzuigaansluiting [inch] | 3/8 in |
| Amerikaanse EPA-label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Capaciteitsregeling | Fixed speed |
| Compressor model | SCE15MNX |
| Compressor voedingsspanning [V] | 220/1/60 |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter ventilator [mm] | 254 mm |
| Diameter zuigaansluiting [mm] | 9.52 mm |
| Elektrische code | N |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Familie | Optyma™ |
| Fase | 1 |
| Fasen van compressor | 1 |
| Fasen van ventilator | 1 |
| Frequentie [Hz] | 60 Hz |
| Goedkeuring | UL Recognized |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Identiek product | 114N2091114N2097114N2098114N2100114N2101114N2118114N2123114N2124114N2125114N2126114N2127 |
| Koelmiddel(en) | R290 |
| Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 208 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Lekkageclassificatie | 230 V |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Luchtdebiet bij 60 Hz [m³/h] | 830 m³/h |
| Material Description | OP-MCNC0075RWC000N |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-MCNC0075RWC000N |
| Omschrijving | OP-MCNC0075RWC000N |
| Product line | Condensing Units |
| Productgroep | Condensing Units |
| Productnaam | Bare unit |
| Producttype | Optyma™ WC |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RLA | 4.3 A |
| Segmentgebruik | Medium Back Pressure |
| Snelheidsplatform | Fixed-speed |
| Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz] | 220/1/60 |
| Stroomuitvoer ventilator bij 60 Hz [W] | 30 W |
| Stroomverbruik ventilator bij 60 Hz [W] | 30 W |
| Toepassingen | MBP |
| UL-certificering | Yes |
| Ventilatorbladgrootte [mm] | 254.000 mm |
| Ventilatorspanning bij 60 Hz (max) [V] [min.] | 220 V |
| Ventilatorstroom bij 60 Hz [A] | 0.40 A |
| Verpakking | Multi pack |
| Verpakkingshoeveelheid | 18 |
| VersionDescription | WC : Power cord, receiver, electrical box |
| Vloeistofleidingaansluiting [inch] | 1/4 in |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 30.875 Kilogram |
| Netto gewicht | 29.325 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 43.836 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |